AVENTICS™ Soft-start valve 5832155100
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Portata nominale Qn | 3300 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 3 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Tensione di esercizio DC | 24 V |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Larghezza valvola pilota | 22 mm |
| Tipo di valvola | valvola a cassetto |
| Assorbimento di potenza DC | 2 W |
| Conduttanza portata C | 11.3 l/(s*bar) |
| Temperatura ambiente min. | -15 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Temperatura del fluido min. | -15 °C |
| Temperatura del fluido max. | 50 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Dimensione max. particella | 5 µm |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min. | 0 mg/m³ |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max. | 1 mg/m³ |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Tempo di disinserzione tipico | 60 ms |
| Peso | 0.39 kg |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene |