AVENTICS™ Serie EBP 7350150000

Codice:

AVENTICS-7350150000

Visualizza la scheda tecnica
EBP-PT-05-NN-N-N-NN-G018-G018-G018

Specifiche

Azionamentopneumatico
Ugelli Ø0.5 mm
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max6 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Potere aspirante max.6.4 l/min
Consumo d'aria con p.ott15.5 l/min
Vuoto max. con p.ott82 %
Peso0.06 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
materiale ugelloOttone