Specifiche
| Azionamento | pneumatico |
| Ugelli Ø | 1 mm |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 6 bar |
| Temperatura ambiente min. | 0 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Temperatura del fluido min. | 0 °C |
| Temperatura del fluido max. | 60 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min. | 0 mg/m³ |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max. | 1 mg/m³ |
| Dimensione max. particella | 5 µm |
| Potere aspirante max. | 40 l/min |
| Consumo d'aria con p.ott | 60 l/min |
| Vuoto max. con p.ott | 89 % |
| Peso | 0.13 kg |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale guarnizioni | Gomma acrilonitrile-butadiene |
| materiale ugello | Ottone |