AVENTICS™ Serie EBP 7351200000

Codice:

AVENTICS-7351200000

Visualizza la scheda tecnica
EBP-PT-15-NN-N-N-NN-G014-G012-G012

Specifiche

Azionamentopneumatico
Ugelli Ø1.5 mm
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max6 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Potere aspirante max.70 l/min
Consumo d'aria con p.ott120 l/min
Vuoto max. con p.ott87 %
Peso0.14 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
materiale ugelloOttone