AVENTICS™ Serie EBP 7352400000

Codice:

AVENTICS-7352400000

Visualizza la scheda tecnica
EBP-PT-21-NN-N-N-NN-G014-G012-G100

Specifiche

Azionamentopneumatico
Ugelli Ø2.1 mm
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max6 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.1 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Potere aspirante max.125 l/min
Consumo d'aria con p.ott225 l/min
Vuoto max. con p.ott90 %
Peso0.22 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
materiale ugelloOttone