AVENTICS™ Cilindro a tiranti, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471314851

Codice:

AVENTICS-7471314851

C12P-032-0350-22101MA11G00-M00-000-0000

Specifiche

NormeCNOMO / NFE 49-001
Ø pistone32 mm
Corsa350 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata435 N
Forza del pistone in uscita507 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Peso corsa da 0 mm0.38 kg
Peso corsa da +10 mm0.035 kg
Corsa max.1600 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C