AVENTICS™ Grasso 8315020724

Codice:

AVENTICS-8315020724

AGS-370G

Specifiche

Per cilindri e valvolePer cilindri con e senz'asta e valvole
TipoAGS
Siliconesenza silicone
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Viscosità cinematica con40 °C
Viscosità cinematica150 cSt
ContenitoreCartuccia
Densità con20 °C
Densità0.85 g/cm3
Peso0.4 kg