PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Tappo a vite con O-ring, Serie FPT 8639003800

Codice:

AVENTICS-8639003800

Visualizza la scheda tecnica
FPT-S-RBI-G038

Specifiche

Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Raccordo GG 3/8
TipoFPT-S-RBI
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Confezione25 Pezzo
MaterialeOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene