AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-STD 8901701270

Codice:

AVENTICS-8901701270

22,09 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PG1-ROB-G018-STD-D25P(0-12)

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore
NormalizzazioneEN 837-1
Classe di qualità4
Raccordo aria compressaG 1/8
Diametro nominale26 mm
Valore della scala0.5
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.10 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.12 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoBianco
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Nero
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Rosso
Colore indicatoreNero
Materiale corpoPlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale lastra trasparentePolistirolo
Materiale filettaturaOttone