PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Sensore, Serie SN6 8940411902

Codice:

AVENTICS-8940411902

Visualizza la scheda tecnica
SN6-R2-K00V-048 2,5 M 105CEL

Specifiche

Montaggio indiretto per serieTRB, ITS
VarianteResistente al calore
Cavocon cavo
Tipo di contattoReed
Tensione di esercizio DC, min.10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.48 V DC
Tensione di esercizio AC, min.10 V AC
Tensione di esercizio AC, max.48 V AC
Potenza di commutazione60 W / 60 VA
Tipo di protezioneIP67, IP65
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.105 °C
Corrente di commutazione DC, max.3 A
Corrente di commutazione AC, max.3 A
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Indicatore di stato LEDGiallo
Attacco elettrico 2, tipostagnato senza bussola terminale del conduttore
Conexión eléctrica 2, numero poliA 2 poli
A prova di corto circuitoProtetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto50 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni35 g (50 - 2000 Hz)
Lunghezza cavo L2.5 m
Materiale corpopolieterimmide
Materiale guaina cavoPolivinilcloruro