AVENTICS™ Connettore terminale dati, Serie CN2 8941054064
Codice:
Specifiche
| Tipo | Connettore circolare ad innesto |
| Protocollo | PROFIBUS DP |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Tipo di protezione | IP67 |
| Attacco elettrico 1, tipo | Connettore |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | M12x1 |
| Attacco elettrico 1, numero poli | 4 poli |
| Attacco elettrico 1, codifica | Con codifica B |
| Uscita del cavo | diritto |
| Uscita del cavo angolare | 180° |
| Peso | 0.013 kg |
| Materiale corpo | elastomero termoplastico |