AVENTICS™ Anello di tenuta 8970185574

Codice:

AVENTICS-8970185574

2,87 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
16,7X21X1,5-POM-HOSTAFORM C9021

Specifiche

Raccordo GG 3/8
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Unità di fornitura10 Pezzo
Materiale corpoPoliossimetilene