AVENTICS™ Grasso 8981050000

Codice:

AVENTICS-8981050000

AGR-40G

Specifiche

Per cilindri e valvolePer cilindri con e senz'asta e valvole
TipoAGR
Siliconea base di silicone
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.100 °C
Viscosità cinematica con40 °C
Viscosità cinematica280 cSt
ContenitoreTubetto
Densità con20 °C
Densità0.89 g/cm3
Peso0.04 kg