PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Subbases and accessories 8985003902

Codice:

AVENTICS-8985003902

Visualizza la scheda tecnica
V740-INPUT

Specifiche

TipoBase di collegamento
TipoPiastra di alimentazione, completa di O-ring
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Peso0.245 kg
Materiale piastra basePoliossimetilene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene