PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Single subbase, ports on bottom 8985121392

Codice:

AVENTICS-8985121392

Visualizza la scheda tecnica
CD01-8X1

Specifiche

TipoPiastra base
Direzione raccordo pneumatico (1)Verso il basso
Attacco aria compressa ingressoØ 8x1
Direzione raccordo pneumatico (2,4)Verso il basso
attacco aria compressa uscitaØ 8x1
Direzione raccordo pneumatico (3,5)Su un lato
Attacco scaricoG 1/8
Tipo di scaricoAttacchi separati
Scarico (3,5)Con scarico convogliato (3/5)
Direzione raccordo pneumatico (12)Verso il basso
Raccordo aria compressa 12Ø 4
Direzione raccordo pneumatico (14)Verso il basso
Raccordo aria compressa 14Ø 4
Scarico dell'aria di pilotaggiocon scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
grandezza26 mm
NormeISO 15407-1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
FluidoAria compressa
Numero di posti valvola1
Peso0.074 kg