PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Piastra di alimentazione, serie XV05 C573AZ555880009

Codice:

AVENTICS-C573AZ555880009

72,93 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO

Specifiche

Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Numero delle posizione delle valvole max.1
Tipo di protezioneIP65
Attacco filettatoT10
Materiale corpoAlluminio, anodizzato
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene idrogenata
Materiale vitiAcciaio sinterizzato