AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP22 G124A1113C9N6F1

Codice:

AVENTICS-G124A1113C9N6F1

DP22-3/2NC-G18-24DC

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 22 mm
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaforma B
Tipo di protezione con raccordoIP65
Classe di isolamento bobinaClasse F
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Larghezza della bobina22 mm
Larghezza valvola pilota22 mm
Indice di compatibilità43
Assorbimento di potenza DC2.8 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico22.2 ms
Tempo di disinserzione tipico35.8 ms
SettoreIndustria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.1 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C