AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP22 G124A1413C6CGGA
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Nota | Larghezza delle bobine 22 mm |
| Tipo di valvola | valvola a magnete |
| Principio di commutazione | 3/2, con ritorno a molla |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Azionamento↩manuale | senza |
| attacco aria compressa uscita | G 1/8 |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 7 bar |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | forma B |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Classe di isolamento bobina | Classe F |
| Tensione di esercizio | 12 V DC / 24 V AC |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Larghezza della bobina | 22 mm |
| Larghezza valvola pilota | 22 mm |
| Indice di compatibilità | 44 |
| Assorbimento di potenza DC | 4.8 W |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Tempo d'inserzione tipico | 8.6 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 7.8 ms |
| Settore | Industria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro |
| Peso | 0.1 kg |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |