AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP22 G124A4613C6CGG6

Codice:

AVENTICS-G124A4613C6CGG6

DP22-3/2NO-G18-60DC-110/50-60-115/60

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 22 mm
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaforma B
Tipo di protezione con raccordoIP65
Classe di isolamento bobinaClasse F
Tensione di esercizio60 V DC / 110 V AC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Larghezza della bobina22 mm
Larghezza valvola pilota22 mm
Indice di compatibilità45
Assorbimento di potenza DC6 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico33 ms
Tempo di disinserzione tipico16 ms
CertificatiDichiarazione di conformità CE
Materiale corpoIndustria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.1 kg