Codice:
Specifiche
| Azionamento | meccanico |
| Portata nominale Qn | 11400 l/min |
| Raccordo aria compressa | G 1/2 |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Certificati | opzionalmente in ATEX |
| Componenti | Valvola di blocco |
| Tipo di chiusura | per lucchetto |
| Silenziatori | con silenziatore |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Temperatura del fluido min. | -10 °C |
| Temperatura del fluido max. | 50 °C |
| Fluido | Aria compressa, Gas neutri |
| Raccordo aria compressa norma | secondo ISO 228-1 |
| Portata nominale Qn 1 a 2 | 11400 l/min |
| Portata nominale Qn 2 a 3 | 230 l/min |
| Peso | 0.44 kg |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Materiale guarnizioni | Gomma nitrile-butadiene |
| Materiale silenziatore | metallo |