PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Micro-nebulizzatore, Serie 653 G653AL0P60A0000

Codice:

AVENTICS-G653AL0P60A0000

103,06 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
653 LUBR 1 G KIT BOWL P

Specifiche

Componentilubrificatore
ContenitoreContenitore policarbonato
Raccordo aria compressaG 1
Portata nominale Qn13000 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Certificatiopzionalmente in ATEX
Volume contenitore del lubrificatore200 cm³
FunzioneNebulizzatore
Funzionemontabile in batteria
Peso0.93 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale piastra frontalePolicarbonato
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene
Materiale contenitorePolicarbonato