PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Piastra intermedia aria di scarico, serie XV03 H572AX555465001

Codice:

AVENTICS-H572AX555465001

77,82 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

FornituraPiastra intermedia, set di guarnizioni, viti di fissaggio
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Numero di posti valvola1
Tipo di protezioneIP65
Materiale corpoAlluminio, anodizzato
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene idrogenata
Materiale vitiAcciaio inox