AVENTICS™ Raccordo diritto K599AU571903205

Codice:

AVENTICS-K599AU571903205

14,92 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO

Specifiche

Raccordo G1/4" BSP
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione5 Pezzo
Materiale corpoOttone nichelato
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene idrogenata