AVENTICS™ Raccordo diritto K599AU571903680

Codice:

AVENTICS-K599AU571903680

37,29 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO

Specifiche

Raccordo GNPT 1/4"
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione10 Pezzo
Materiale corpoOttone nichelato
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene idrogenata