AVENTICS™ Vite di chiusura K599AU571903792

Codice:

AVENTICS-K599AU571903792

2,27 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO

Specifiche

Raccordo GM7x1
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione2 Pezzo
Materiale corpoOttone nichelato
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene idrogenata