PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ L12BA452O000030

Codice:

AVENTICS-L12BA452O000030

105,72 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
VALVE L1. NPTF1/4.

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaG 1/4 o 1/4 NPTF
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Elemento di comandomonostabile
Principio di tenutacon chiusura a tenuta metallica
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscita1/4 NPTF
Portata nominale Qn985 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma B ( 11mm )
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio110-120 V AC
Pilotaggiointerno
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico7 ms
Tempo di disinserzione tipico35 ms
Temperatura ambiente min.-23 °C
Temperatura ambiente max.46 °C
Materiale corpoAlluminio