PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ L12BB452OG00030

Codice:

AVENTICS-L12BB452OG00030

159,84 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
L SERIES SOLENOID VALVE

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaG 1/4 o 1/4 NPTF
Principio di commutazione5/2, bistabile
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura a tenuta metallica
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Portata nominale Qn985 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma B ( 11mm )
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio110-120 V AC
Pilotaggiointerno
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico7 ms
Tempo di disinserzione tipico35 ms
Temperatura ambiente min.-23 °C
Temperatura ambiente max.46 °C
Materiale corpoAlluminio