Specifiche
| Esecuzione | Accoppiatore bus |
| Protocollo bus di campo | Profinet |
| Collegamento I/O | 48 uscite |
| Connettore per alimentazione IN, Tipo | Connettore (male) |
| Connettore per alimentazione IN , Grandezza filettatura | M12x1 |
| Connettore per alimentazione IN, Numero poli | 4 poli |
| Connettore per alimentazione IN, Codifica | Con codifica A |
| Certificati | Dichiarazione di conformità CE, RoHS |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Numero di bobine magnetiche max. | 48 |
| Numero delle posizione delle valvole max. | 42 |
| Tensione di esercizio elettronica | 24 V DC |
| Tolleranza tensione elettronica | -25 % / +25 % |
| Assorbimento di corrente dell'elettronica | 0.2 A |
| Tensione di esercizio attuatori | 24 V DC |
| corrente cumulativa per valvole | 3 A |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Tensione logica / attuatori | separato galvanicamente |
| Emissione di disturbo secondo norma | EN 61000-6-3 |
| Resistenza al disturbo secondo norma | EN 61000-6-2 |
| Attacco di comunicazione 1, Tipo | Boccola |
| Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettatura | M12x1 |
| Attacco di comunicazione 1, Numero poli | 4 poli |
| Attacco di comunicazione 1, Codifica | Con codifica D |