AVENTICS™ Accoppiatore bus, Serie 580 P580AECO1010A00

Codice:

AVENTICS-P580AECO1010A00

368,45 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
580 CANOPEN MOD STD KIT

Specifiche

Protocollo bus di campoCANopen
NotaCANopen, Connessione bus di campo centrale senza funzionalità I/O, connettore per l'alimentazione M12x1, a 4 poli
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.32
Numero delle posizione delle valvole max.32
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-10 % / +10 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.1 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
corrente cumulativa per valvole4 A
Tipo di protezioneIP65
DiagnosiCortocircuito, Sovratensione
Conexión eléctrica numero poli4 poli, Con codifica A, Connettore (male), M12
Peso0.32 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso