AVENTICS™ Serie 580 P580AELM1010A00

Codice:

AVENTICS-P580AELM1010A00

328,39 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
580 ELECTRONICS CHARM IO-LINK CLASS A 4 PIN NO OPTION

Specifiche

Tipoclasse A
Protocollo bus di campoIO-Link
NotaConnessione bus di campo centrale senza funzionalità I/O, connettore per l'alimentazione M12x1, a 4 poli
attacco segnale E/A tipoConnettore
attacco segnale E/A grandezza filettaturaM12
attacco segnale E/A numero poli4 poli
attacco segnale E/A codificaCon codifica A
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.32
Numero delle posizione delle valvole max.32
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-10 % / +10 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.04 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
corrente cumulativa per valvole4 A
Tipo di protezioneIP65
DiagnosiCortocircuito, Sovratensione
Peso0.298 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso