AVENTICS™ Serie 580 P580AELM2010A00
Codice:
Specifiche
| Tipo | classe B |
| Protocollo bus di campo | IO-Link |
| Nota | Connessione bus di campo centrale senza funzionalità I/O, connettore per l'alimentazione M12x1, a 4 poli |
| attacco segnale E/A tipo | Connettore |
| attacco segnale E/A grandezza filettatura | M12 |
| attacco segnale E/A numero poli | a 5 poli |
| attacco segnale E/A codifica | Con codifica A |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Numero di bobine magnetiche max. | 32 |
| Numero delle posizione delle valvole max. | 32 |
| Tensione di esercizio elettronica | 24 V DC |
| Tolleranza tensione elettronica | -10 % / +10 % |
| Assorbimento di corrente dell'elettronica | 0.04 A |
| Tensione di esercizio attuatori | 24 V DC |
| corrente cumulativa per valvole | 4 A |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Diagnosi | Cortocircuito, Sovratensione |
| Peso | 0.303 kg |
| Materiale corpo | alluminio pressofuso |