AVENTICS™ Serie 580 P580AEPL1010A00

Codice:

AVENTICS-P580AEPL1010A00

501,18 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
NODE POWERLINK

Specifiche

Protocollo bus di campoPOWERLINK
NotaConnessione bus di campo centrale senza funzionalità I/O
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.128
Numero delle posizione delle valvole max.110
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-10 % / +10 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.11 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
corrente cumulativa per valvole4 A
Tipo di protezioneIP65
DiagnosiCortocircuito, Sovratensione
Attacco elettrico taglia4 poli, Con codifica A, Connettore (male), M12
Peso0.328 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso