AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP30 R124A1A13A9K3F1

Codice:

AVENTICS-R124A1A13A9K3F1

DP30-3/2NC-CNOM-115/50-60-110/50-60-FORM_A-Class-F

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 30 mm, azionamento manuale: a ritenzione
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaCNOMO
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaforma A
Tipo di protezione con raccordoIP65
Classe di isolamento bobinaClasse F
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità52
Assorbimento di potenza DC2.1 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico15 ms
Tempo di disinserzione tipico8.5 ms
Materiale corpoIndustria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.155 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C