AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP30 R124A1K13A9K3GX
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Nota | Larghezza delle bobine 30 mm, azionamento manuale: a ritenzione |
| Tipo di valvola | valvola a magnete |
| Principio di commutazione | 3/2, con ritorno a molla |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Azionamento↩manuale | a ritenzione |
| attacco aria compressa uscita | CNOMO |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | forma A |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Classe di isolamento bobina | Classe F |
| Tensione di esercizio | 230 V AC |
| Larghezza della bobina | 30 mm |
| Larghezza valvola pilota | 30 mm |
| Indice di compatibilità | 54 |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Tempo d'inserzione tipico | 15 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 8.5 ms |
| Certificati | Dichiarazione di conformità CE |
| Settore | Industria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro |
| Peso | 0.155 kg |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |