AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP30 R124A3213A9K3GH

Codice:

AVENTICS-R124A3213A9K3GH

DP30-3/2NC-CNOM-110/50-60-115/60-FORM_A-Class-F

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 30 mm, azionamento manuale: a ritenzione
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaCNOMO
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaforma A
Tipo di protezione con raccordoIP65
Classe di isolamento bobinaClasse F
Tensione di esercizio110 V AC
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità54
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico15 ms
Tempo di disinserzione tipico8.5 ms
CertificatiDichiarazione di conformità CE
SettoreIndustria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.155 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C