AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP30 R124A5C1406CAYW

Codice:

AVENTICS-R124A5C1406CAYW


Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 30 mm, azionamento manuale: a ritenzione
Tipo di valvolavalvola a magnete
Dotazione valvola basevalvola pilota senza bobina
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
attacco aria compressa uscitaCNOMO
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Tipo di protezione con raccordoIP65
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Indice di compatibilità52
Tempo d'inserzione tipico15 ms
Tempo di disinserzione tipico8.5 ms
SettoreIndustria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.02 kg
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C