AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie GPC-BV R402000320

Codice:

AVENTICS-R402000320

353,24 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
GPC-DA-010-0040-BV-BB

Specifiche

Ø pistone10 mm
Ø asta pistone4 mm
Corsa40 mm
Principio attivoa doppio effetto
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfera
Pistone magneticocon pistone magnetico
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
RaccordoM5
Forza del pistone in entrata42 N
Forza del pistone in uscita49 N
Velocità max.0.5 m/s
Energia d'urto0.04 J
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella50 µm
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Peso0.27 kg
Materiale corpoAlluminio
Materiale guarnizioniPoliuretano
Materiale piastra frontaleAcciaio, cromato