AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CD12 R412000237

Codice:

AVENTICS-R412000237

615,53 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CD12-5/3EC-DO-NONE-I-G012-G012

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Dotazione valvola baseValvola base senza valvola pilota
Principio di commutazione5/3, centro in scarico
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/2
Pressione di esercizio min.3 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Larghezza valvola pilota30 mm
Rapporto d'inserzione1
Materiale corpoAlluminio, Industria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso1 kg
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.70 °C