PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Modulo di rotazione, Serie RCM-SH R412000394

Codice:

AVENTICS-R412000394

2357,72 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
RCM-25-180-SH-AP-00

Specifiche

Diametro25 mm
Raccordo aria compressaM5
Pistone magneticocon pistone magnetico
Tipo di modulo di rotazionePistone doppio con cremagliera
Easy2Combineidoneo
grandezzaRCM-25
circolazione dell'ariacon circolazione dell'aria
Numero di circolazioni dell'aria4
Coppia teorica a6 bar
Tempo di oscillazione min.0.6 s
Consumo d'aria per rotazione77.5 cm³
Carico assiale max. consentito sul cuscinetto1160 N
Carico radiale dell'albero700 N
Momento d’inerzia di massa max. consentito450 kg cm²
Coppia teorica6.5 Nm
Ripetibilità0.05 °
Ammortizzamentoidraulico
Ammortizzamentoregolato saldamente
Angolo di rotazione min.0 °
Angolo di rotazione max.180 °
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.5 °C