AVENTICS™ Sensore, Serie SN6 R412000823

Codice:

AVENTICS-R412000823

Visualizza la scheda tecnica
SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

Specifiche

Montaggio indiretto per serieTRB, ITS
Tipo di contattoReed
Tensione di esercizio DC, min.21.6 V DC
Tensione di esercizio DC, max.26.4 V DC
Tensione di esercizio AC, min.210 V AC
Tensione di esercizio AC, max.240 V AC
CertificatiATEX
Tipo di protezioneIP65
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Corrente di commutazione DC, max.0.1 A
Corrente di commutazione AC, max.0.1 A
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Indicatore di stato LEDGiallo
Attacco elettrico 2, tipoConnettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaForma B industria
Conexión eléctrica 2, numero poliA 2 poli
A prova di corto circuitoProtetto contro l’inversione di polarità
Materiale corpopolieterimmide