AVENTICS™ Manometri R412003960

Codice:

AVENTICS-R412003960

32,97 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
(0-4) BAR PSI

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore
Classe di qualità4
Raccordo aria compressaØ 6
Diametro nominale28 mm
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.4 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.4 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max4 bar
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Dimensione max. particella50 µm
Colore sfondoBianco
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Nero
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Rosso
Colore indicatoreNero
Peso0.016 kg
Materiale corpoPoliammide