AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø16, Serie TU1-S-PUR R412004781

Codice:

AVENTICS-R412004781

13,79 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PUR-016-0250-BK-0100

Specifiche

Ø esterno16 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C65 mm
Spessore parete2.5 mm
ColoreNero
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura100 m
Peso al metro0.129 kg
Materialepoliestere-poliuretano