AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-TEF R412004957
Codice:
Specifiche
| Ø esterno | 6 mm |
| Raggio di curvatura min. 20 °C | 35 mm |
| Spessore parete | 1 mm |
| Colore | Trasparente |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 200 °C |
| Pressione di esercizio max. a 20°C | 12 bar |
| idoneo all’uso alimentare | idoneo all’uso alimentare |
| Unità di fornitura | 25 m |
| Peso al metro | 0.037 kg |
| Materiale | politetrafluoretilene |