AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-TEF R412004958

Codice:

AVENTICS-R412004958

24,30 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-TEF-008-0100-TR-0025

Specifiche

Ø esterno8 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C65 mm
Spessore parete1 mm
ColoreTrasparente
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.200 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C8.5 bar
idoneo all’uso alimentareidoneo all’uso alimentare
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.048 kg
Materialepolitetrafluoretilene