AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø8, Serie TU1-F-PUR R412004994
Codice:
Specifiche
| Ø esterno | 8 mm |
| Raggio di curvatura min. 20 °C | 25 mm |
| Spessore parete | 1.25 mm |
| Colore | Rosso traslucido |
| Temperatura ambiente min. | -30 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Pressione di esercizio max. a 20°C | 10 bar |
| idoneo all’uso alimentare | idoneo all’uso alimentare |
| Unità di fornitura | 25 m |
| Peso al metro | 0.031 kg |
| Materiale | Polietere-poliuretano |