PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Serie QR1-S-MIN Mini R412005269

Codice:

AVENTICS-R412005269

Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
QR1-S-MIN-M006-DA03

Specifiche

Tipo di raccordoraccordo diritto con esagono incassato
Tipo di raccordo aria compressafilettatura esterna
Raccordo GM6
Tipo di raccordo aria compressa 2Raccordo ad innesto
Raccordo DØ 3
TipoQR1-S-MIN
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione25 Pezzo
Peso0.0042 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentatoAcciaio inox
Materiale anello di sbloccoPoliossimetilene
Materiale alloggiamento anello di sbloccoPressofuso di zinco, Ottone
Materiale filettaturaOttone