AVENTICS™ QR1-DWAValvola di strozzamento antiritorno, Serie QR1-DBS R412005455

Codice:

AVENTICS-R412005455

36,15 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
QR1-DBS-DA06

Specifiche

Attacco 1Ø 6
Attacco 2Ø 6
Direzione di strozzamento1 > 2
Portata nominale Qn 1 a 2135 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1Raccordo ad innesto
Tipo di raccordo aria compressa 2Raccordo ad innesto
FluidoAria compressa
Pressione di esercizio min.-1 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Unità di fornitura5 Pezzo
Peso0.028 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale anello di sbloccoPoliammide
Materiale vite di strozzamentoOttone