PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Microfiltro, Serie AS2-FLC R412006036

Codice:

AVENTICS-R412006036

263,56 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS2-FLC-G014-PBP-HO-00,01

Specifiche

ComponentiMicrofiltro
Contenitorecontenitore in PC con gabbia di protezione in PA
RaccordoG 1/4
Grado di filtraggio0.01 µm
Portata nominale Qn350 l/min
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20101 : - : 2
Volume contenitore del filtro12 cm³
Elemento filtrantesostituibile
Prefiltraggio consigliato0.3 µm
Peso0.22 kg
Posizione di montaggioverticale
Tipomontabile in batteria
Materiale corpoPoliammide
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettataPressofuso di zinco
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale gabbia di protezionePoliammide
Materiale cartuccia filtroFibra di vetro borosilicato