PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie AS2-RGS-...-DS R412006129

Codice:

AVENTICS-R412006129

105,56 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS2-RGS-G014-GAN-160-DS

Specifiche

FunzioneRiduttore di pressione standard
ComponentiValvola riduttrice di pressione con alimentazione di pressione continua
Posizione di montaggioA piacere
Tipo di riduttoreRiduttori di pressione a membrana
RaccordoG 1/4
Portata nominale Qn2200 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.16 bar
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Azionamentomeccanico
Funzione del riduttoreCon scarico secondario
Tipo di riduttoremontabile in batteria
Alimentazione di pressionesu entrambi i lati
Tipo di chiusuraper lucchetto
con alimentazione di pressione continuacon alimentazione di pressione continua
Diametro max. del manometro collegato in batteria50 mm
FluidoAria compressa, Gas neutri
Peso0.248 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettataPressofuso di zinco