PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Micro-nebulizzatore, Serie AS3-LBS R412007232

Codice:

AVENTICS-R412007232

440,62 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS3-LBS-G012-PBP-MN

Specifiche

Componentilubrificatore
Contenitorecontenitore in PA con gabbia di protezione in PA
Esecuzione lubrificatorecon indicatore di livello
Raccordo aria compressaG 1/2
Portata nominale Qn8000 l/min
Posizione di montaggioverticale
Pressione di esercizio min.0.5 bar
Pressione di esercizio max16 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Tipo di riempimentoriempimento dell'olio semiautomatico durante il funzionamento, caricamento manuale dell'olio
Volume contenitore del lubrificatore80 cm³
Gabbia di protezionecon gabbia di protezione
Dosaggio dell'olio per 1000 l/min1-2 gocce
FunzioneNebulizzatore
Funzionemontabile in batteria
Peso0.343 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettataPressofuso di zinco
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale gabbia di protezionePoliammide